Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2490.14.03000. - Ressort à gaz compact
Nomenclature
2490.14.03000.025
BC
N° de commande
DOC
Fiche catalogue
2490_14_03000_pdf
IER
Instructions de montage
Instructions de montage.pdf
ASF
Exécution
FA
Force initiale du ressort
3000 daN
PA
Pression de remplissage
150 bar
FE
Force finale du ressort
daN
HUBMAX
Course max.
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
FHUB
3000.000 daN
ZD
Diamètre de cylindre
63.200 mm
SD
Diamètre de la tige de piston
38.000 mm
LN
Longueur pressé
mm
L
Longueur
mm
ARN
19.000 mm
GASVOL
l
PFAKTOR
mm
R
2.000 mm
G2
mm
GEW
Poids
kg
ZTC
Numéro du tarif douanier
84879090