Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2491, 2436, 2494, 2435 - Single Mesh Panel Retainers
Bill of material
2491
PN
Part No.
SERIES
Series
SIZE
Size Selection
Inch
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
DESC
Description
Mesh Retainer w/ Backing Plate
A
Inch
B
Inch
C
Inch
D
Inch
E
Inch
F
Inch
G
Inch
H
0.000 Inch
J
0.000 Inch
K
0.000 Inch
L
Inch
M
Inch
N
N (Tap Thru)
P
Inch
Q
Inch
R
R Dia.
Inch
S
Inch
T
Inch
W
Weight
lbs.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen