Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2491290000 - AMG ELM-4F CL2
Спецификация
Weidmueller 2491290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2491290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-4F CL2
DESCSHORT
Description short
Контроль нагрузки электронных систем, Электр. предохранитель, 4 A, 24 В DC
DESCLONG
Description long
Электронный контроль нагрузки для мониторинга электронных цепей на стороне нагрузки
GTIN
4050118500998
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC058
Rated operating current
4 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
916 W
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010