Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 37
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Duplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PD14025
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
38.1 mm
W
Innere Breite
25.4 mm
DR
Rollen
25.4 mm
R
Radius
38 mm
C
Radiusbreite
4 mm
L
Zahnbreite
23.60 mm
H2
Zahnbreite
72 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen