Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 37
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Piñones para cadena doble, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PD14025
CODE
Código
P
Paso
38.1 mm
W
Ancho interno
25.4 mm
DR
Rodillo
25.4 mm
R
Radio diente
38 mm
C
Ancho radio
4 mm
L
Ancho diente
23.60 mm
H2
Ancho diente
72 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD