Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 37
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
PD14025
CODE
Code
P
Pitch
38.1 mm
W
Internal width
25.4 mm
DR
Roller
25.4 mm
R
Tooth radius
38 mm
C
Radius width
4 mm
L
Tooth width
23.60 mm
H2
Tooth width
72 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Note
D
mm
H
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型