Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
24B-3 (38,1 x 25,4 mm) - Pignoni in ghisa per bussola (DIN 8187 ISO/R 606)
Lista materiale
GT14045
CODE
Codice
P
Passo
38.100 mm
W
Larghezza interna
25.40 mm
DR
Rullo
25.40 mm
R
Raggio dente
38 mm
C
Larghezza raggio
4.0 mm
L
Largh. dente
23.6 mm
H3
Largh. dente
120.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
per Bussola