Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
24B-3 (38,1 x 25,4 mm) - Taper bored cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Bill of material
GT14045
CODE
Code
P
Pitch
38.100 mm
W
Internal width
25.40 mm
DR
Roller
25.40 mm
R
Tooth radius
38 mm
C
Radius width
4.0 mm
L
Tooth width
23.6 mm
H3
Tooth width
120.3 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
H
mm
PB
For Bush
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型