Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24RCM300-2424DMQF
Bill of material
24RCM300-2424DMQF
PN
Part Number
24RCM300-2424DMQF
DESC
Description
DC-DC Dual Output Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24/-24VDC, 6.25A, Input 16.8-45VDC, Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in
POWER
Power
300 W
OV
Output Voltage
24/-24 VDC
OC
Output Current
6,25 A
VI
Voltage Input
16.8-45 VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
188.6 x 116 x 38 mm
NO
Number of Outputs
2
VOUT1
Vout 1
24
VOUT2
Vout 2
24 VDC
AFO
Auxiliary functions and options
Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in VDC
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés