Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
25-028 Inch - Standard Fastening Sets
Bill of material
25-028
PN
Part Number
25-028
DESCRIPTION
Description
Flat Fastening Set w/SAE Hardware 1.5"
SERIES
Series
1.5"
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
A
5/16-18X5/8"
HEX
Hex
3/16 Inch
B
1.06 Inch
D
0.677 Inch
F
0.075 Inch
TORQUE
Torque
34 (25) Nm(ft-lbs)
WEIGHT
Weight
13 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)