Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
25-028 Inch - Standard Fastening Sets
Bill of material
25-028
PN
Part Number
25-028
DESCRIPTION
Description
Flat Fastening Set w/SAE Hardware 1.5"
SERIES
Series
1.5"
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
A
5/16-18X5/8"
HEX
Hex
3/16 英寸
B
1.06 英寸
D
0.677 英寸
F
0.075 英寸
TORQUE
Torque
34 (25) Nm(ft-lbs)
WEIGHT
Weight
13 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型