Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-18T - 25 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
25-18T-MN
PN
Part Number
25-18T-MN
PR
Power Rating
25 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
Male
CONN
Connectors
N
A
0.750 Pulgada
B
2.660 Pulgada
C
3.410 Pulgada
D
2.300 Pulgada
E
1.000 Pulgada
F
0.500 Pulgada
G
0.500 Pulgada
H
4-40 UNC-2B
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-65 to 125 °C
NS
Dimensions Dia. x Long
2.30 x 3.41 Pulgada
WEIGHT
Weight - Approx.
13.25 oz.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD