Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2065 - Standard Lift-Off Hinge Assemblies - Left Hinge - Long Pin Top, Short Pin Bottom
Bill of material
25-2065
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
29.00 mm
B
13.00 mm
C
19.00 mm
D
13.40 mm
E
6.50 mm
F
9.50 mm
G
9.50 mm
H
19.05 mm
J
9.14 mm
K
K (Drill Thru and Counterbore)
M5 SHCS
W
Weight
.097 kg
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели