Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2067, 40-2068 - Sliding Door Glide
Bill of material
25-2067
PN
Part No.
MATB
Material of Body
UHMW Polyethylene
MATS
Material of Screw
Stainless Steel
A
mm
B
mm
C
mm
D
E
6.07 mm
F
9.50 mm
G
mm
H
6.36 mm
W
Weight
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen