Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2073, 25-2074, 25-2075, 25-2076, 25-2077, 25-2078, 40-2093, 40-2094, 40-2095, 40-2096, 40-2097, 40-2098, 25-2073-Black, 25-2074-Black, 25-2075-Black, 25-2076-Black, 25-2077-Black, 25-2078-Black, 40-2093-Black, 40-2094-Black, 40-2095-Black, 40-2096-Black, 40-2097-Black, 40-2098-Black - Standard Lift-Off Hinges
Bill of material
25-2078-Black
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
COLOR
A
mm
B
13.00 mm
C
19.00 mm
D
mm
E
6.50 mm
F
9.50 mm
G
mm
H
mm
J
mm
K
K (Drill Thru and Counterbore)
W
Weight
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей