Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2504, 25-2504-Black - T-Slotted Profile - 25 Series
Bill of material
25-2504-4000
PN
Part No.
25-2504-4000
SERIES
Series
25-2504
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
Length (0.05mm Increment for Custom Length)
mm
W
Weight Per Meter
.8214 kg/m
MIX
Moment of Inertia IX
1.7762 cm^4
MIY
Moment of Inertia IY
2.2731 cm^4
EA
Estimated Area
3.0529 cm^2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés