Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2504, 25-2504-Black - T-Slotted Profile - 25 Series
Bill of material
25-2504-4000
PN
Part No.
25-2504-4000
SERIES
Series
25-2504
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
Length (0.05mm Increment for Custom Length)
mm
W
Weight Per Meter
.8214 kg/m
MIX
Moment of Inertia IX
1.7762 cm^4
MIY
Moment of Inertia IY
2.2731 cm^4
EA
Estimated Area
3.0529 cm^2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD