Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4033, 25-4033-Black - Right Angle Living Hinges - 25 Series - Right Angle Universal Living Hinge w/ L Arms
Bill of material
25-4033
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
48.70 mm
C
25.00 mm
D
149.98 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
F
F (Radius)
12.50 mm
G
G (Tap (2))
M6 x 1.00
H
25.00 mm
I
71.70 mm
W
Weight
.147 kg.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD