Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4124, 25-4124-Black - 90 deg Pivot Bracket Assemblies - 25 Series - 90 deg Double Pivot Assembly w/ L-Handles
Bill of material
25-4124
PN
Part No.
A
75.00 mm
B
25.00 mm
C
50.00 mm
D
25.00 mm
E
50.00 mm
F
71.72 mm
G
4.00 mm
H
3.36 mm
W
Weight
.254 kg.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型