Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4169, 25-4169-Black - Living Hinge Assemblies - 25 Series - 90 deg Living Hinge w/ L Pivot Arms
Bill of material
25-4169
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
23.73 mm
C
25.00 mm
D
125.01 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
F
F (Radius)
12.50 mm
G
G (Tap (2))
M6 x 1.00
I
46.73 mm
W
Weight
.100 kg.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD