Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4171, 25-4171-Black - Living Hinge Assemblies - 25 Series - Universal Living Hinge w/ L Pivot Arms
Bill of material
25-4171
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
48.70 mm
C
25.00 mm
D
149.98 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
F
F (Radius)
12.50 mm
G
G (Tap (2))
M6 x 1.00
H
25.00 mm
I
71.70 mm
W
Weight
.146 kg.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés