Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4197, 25-4197-Black - 25 Series - 0 deg 75mm Arm Pivot
Bill of material
25-4197
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
12.50 mm
C
C (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
D
D (Tap Thru)
M6x1.0 Tap
E
11.25 mm
F
25.40 mm
G
2.39 mm
W
Weight
.034 kg