카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
25-6T-MN
Bird
Loads
25 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/25_watt/25-6t_series_asmtab.prj},{NB=25-6T-MN},{PR=25},{TYPE=6T Series - Terminations},{CGENDER=Male},{CG1=M},{CONN=N},{CONNALG=N},{A=0.750},{B=2.660},{D=2.300},{E=1.000},{F=0.500},{G=0.500},{H=4-40 UNC-2B},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-65 to 125 °C},{WEIGHT=13.25},{CONNMAT=Black Anodized Aluminum},{PPATH=25-6t_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-6T - 25 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
25-6T-MN
PN
Part Number
25-6T-MN
PR
Power Rating
25
W
TYPE
Product Type
6T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
Male
CONN
Connectors
N
A
0.750
인치
B
2.660
인치
C
3.410
인치
D
2.300
인치
E
1.000
인치
F
0.500
인치
G
0.500
인치
H
4-40 UNC-2B
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-65 to 125 °C
NS
Dimensions Dia. x Long
2.30 x 3.41
인치
WEIGHT
Weight - Approx.
13.25
oz.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청