Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-A - 25 Watt, Bi-Directional Attenuators
Bill of material
25-A-MFA-01
PN
Part Number
25-A-MFA-01
PR
Power Rating
25 W
TYPE
Product Type
A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.425 Zoll
B
4.000 Zoll
C
0.275 Zoll
D
D Dia.
2.000 Zoll
E
4.700 Zoll
F
2.300 Zoll
IMP
Impedance
50 Ohm
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% non-condensing
WEIGHT
Weight - Approx.
9.0 oz.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
NS
Dimensions L x W
4.7 x 2.3 Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen