Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-CT - 25 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
25-CT-MA
PN
Part Number
25-CT-MA
PR
Power Rating
25 W
TYPE
Product Type
CT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
SMA
A
0.480 Pulgada
B
0.480 Pulgada
C
0.960 Pulgada
D
1.000 Pulgada
E
0.500 Pulgada
F
0.250 Pulgada
G
0.614 Pulgada
H
0.307 Pulgada
I
0.214 Pulgada
COLL
Coolant Method
Dry, Conduction-Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-
NS
Dimensions L x W x H
0.96 x 1.0 x 0.5 Pulgada
WEIGHT
Weight - Approx.
0.40 oz
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD