Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-CT - 25 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
25-CT-MA
PN
Part Number
25-CT-MA
PR
Power Rating
25 W
TYPE
Product Type
CT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
SMA
A
0.480 Pouce
B
0.480 Pouce
C
0.960 Pouce
D
1.000 Pouce
E
0.500 Pouce
F
0.250 Pouce
G
0.614 Pouce
H
0.307 Pouce
I
0.214 Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Conduction-Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-
NS
Dimensions L x W x H
0.96 x 1.0 x 0.5 Pouce
WEIGHT
Weight - Approx.
0.40 oz
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés