Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-CT - 25 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
25-CT-MA
PN
Part Number
25-CT-MA
PR
Power Rating
25 W
TYPE
Product Type
CT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
SMA
A
0.480 Pollici
B
0.480 Pollici
C
0.960 Pollici
D
1.000 Pollici
E
0.500 Pollici
F
0.250 Pollici
G
0.614 Pollici
H
0.307 Pollici
I
0.214 Pollici
COLL
Coolant Method
Dry, Conduction-Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-
NS
Dimensions L x W x H
0.96 x 1.0 x 0.5 Pollici
WEIGHT
Weight - Approx.
0.40 oz
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD