Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2500860000 - ENERGY METER 520-24
Stückliste
Weidmueller 2500860000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2500860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ENERGY METER 520-24
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messgerät elektrische Größen, 480 V, Modbus RTU
DESCLONG
Langbeschreibung
Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
GTIN
4050118514056
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAH680
Amperemeter vorhanden
Ja
AAH681
Blindleistungsmesser vorhanden
Ja
AAH682
Drehzahlmesser vorhanden
Nein
AAH683
Frequenzmesser vorhanden
Ja
AAH684
Impulszähler vorhanden
Ja
AAH685
Voltmeter vorhanden
Ja
AAH686
Wirkleistungsmessgerät vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.265 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90303200
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen