Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2500870000 - ENERGY METER 700-PN-24
Stückliste
Weidmueller 2500870000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2500870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ENERGY METER 700-PN-24
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messgerät elektrische Größen, 480 V, PROFINET, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP
DESCLONG
Langbeschreibung
Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
GTIN
4050118513929
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAH680
Amperemeter vorhanden
Ja
AAH681
Blindleistungsmesser vorhanden
Ja
AAH682
Drehzahlmesser vorhanden
Nein
AAH683
Frequenzmesser vorhanden
Ja
AAH684
Impulszähler vorhanden
Ja
AAH685
Voltmeter vorhanden
Ja
AAH686
Wirkleistungsmessgerät vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.265 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90303200
URL
URL