Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2500890000 - ENERGY METER 700-PN-230
Kusovník
Weidmueller 2500890000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2500890000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ENERGY METER 700-PN-230
DESCSHORT
Description short
Měřicí zařízení, elektrická kvantita, 480 V, PROFINET, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP
DESCLONG
Description long
Umožňuje podrobné měření výrobních zařízení
GTIN
GTIN-Code
4050118513943
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAH680
ampere meter present
Yes
AAH681
blind power meter present
Yes
AAH682
tachometer present
No
AAH683
frequency meter present
Yes
AAH684
pulse counter present
Yes
AAH685
voltmeter present
Yes
AAH686
effective power measurement device present
Yes
AAF040
Mass
0.265 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
90303200
URL
URL
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model