Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2502660000 - WPD 131 1X95/1X95 BL
Stückliste
Weidmueller 2502660000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2502660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 131 1X95/1X95 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, 95, 1000 V, 232 A, Polzahl: 1, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118516487
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
232 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
232 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
7.420 W
BAA351
Farbe
blau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.096 kg
BAB577
Tiefe
57 mm
BAA020
Höhe
92.964 mm
BAF016
Breite
25.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL