2506.008
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2506.prj},{NB=2506.008},{SHA256=lCAS5gzyvMOzCzIw4/JLj4Ei1fns24JKqpTyezMiphc=},{INAME=2506_008000_gen},{NAME=2506_008000_gen},{DOC=2506/2506_008000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2506.008},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL00800105},{J8=FEC, FDR},{A1=8},{B2=12},{B3=22},{B5=58},{B71=12},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0080},{C3=8},{C31=h5},{F1=R},{F21=6},{F3=R},{H11=HF},{H22=0},{DXF=2506/2506_008000.dxf},{XML=2506/2506_008000.xml},{CSV=2506/2506_008000.csv},{STP=2506/2506_008000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2506
Bill of material
2506.008
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2506.008
2506.008
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00800105
ZYL00800105
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
8
8
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
12
12
mm
B3
Protruding Length
22
22
mm
B5
Overall Length
58
58
B71
Functional Length
12
12
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
0080
0080
C3
Connection Diameter, Machine Side
8
8
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h5
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
6
F3
Flute Helix Hand
R
H11
Cutting Tool Material
HF
H22
Coolant Exit Style Code
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청