Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2514600000 - RJ45C5 S1V 2.7E4N RL
Stückliste
Weidmueller 2514600000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2514600000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RJ45C5 S1V 2.7E4N RL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder Daten, SMD-Lötanschluss, 1.27 mm, Polzahl: 8, 180°, 2.65 mm, Gold über Nickel, schwarz, Tape
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118528268
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Bandspule, Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Phosphorbronze
AAH185
Bauhöhe
13.100 mm
AAP798
Anwendungsnorm
CURUS
AAT080
Polzahl
8
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
125 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
125 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
125 V
AAZ332
Stiftlänge
2.650 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
SMD-Anschluss
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
BAA020
Höhe
13.100 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAB577
Tiefe
14.700 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
SMD-Anschluss
BAF016
Breite
16.100 mm
AAF040
Masse
0.003 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL