Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2530.00 - Close plate Optyma-T
Bill of material
2530.00
CODE
Ordering code
2530.00
FLUID
Fluid
Filtered air, with or without lubrication
PRESS
Pressure range
From vacuum to 10 bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
Weight
54 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型