Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
2530.00 - Plaque de fermeture Optyma-T
Nomenclature
2530.00
CODE
Code de commande
2530.00
FLUID
Fluide
Air filtrée
PRESS
Plage de pression
Vide à -10 bar
TEMP
Température
-5 - +50 °C
WEIGHT
Poids
54 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés