Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
2530.10 - Modulo intermedio di taglio elettropneumatico
Lista materiale
2530.10
CODE
Codice ordinazione
2530.10
FLUID
Aria filtrata, con o senza lubrificazione
PRESS
Pressione di funzionamento
Da vuoto a 10 bar
TEMP
Temperatura
-5 - +50 °C
WEIGHT
110 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD