Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Pneumax
Descripción
2531.##.##.##.## - Electroválvula OPTYMA-F
Lista de materiales
2531.52.00.36.02
F
Función
V
Tensión
VER
FLUID
Fluido
Aire filtrado y lubricado o no
FLOW
Caudal a 6 bar con ∆p = 1
NI/min
RESPA
Tiempo de respuesta en excitación (ms) ISO 12238
ms
RESPD
Tiempo de respuesta en dexcitación (ms) ISO 12238
ms
PWPRESS
Presión de funcionamiento
De vacío a 10 bar bar
PRESS
Presión de alimentación
3 - 7 bar
TEMP
Temperatura
-5 / +50 °C
WEIGHT
Peso
g
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD