Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
2531.##.##.##.## - Elektrozawory dla wysp OPTYMA-F
Lista materiałowa
2531.52.00.36.02
F
Funkcja
V
napięcie
VER
FLUID
Medium
Powietrze filtrowane, naolejone lub nie
FLOW
Przepływ dla Pwe 6 bar i spadku ciśnienia Δp=1
NI/min
RESPA
Czas aktywacji - czas odpowiedzi wg ISO 12238
ms
RESPD
Czas dezaktywacji - czas odpowiedzi wg ISO 12238
ms
PWPRESS
Ciśnienie robocze
Od podciśnienia do 10 bar bar
PRESS
Zakres ciśnienia
3 - 7 bar
TEMP
Temperatura
-5 / +50 °C
WEIGHT
Waga
g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD