Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
2531.##.##.##.## - Elettrovalvole OPTYMA-F
Lista materiale
2531.52.00.36.02
F
Funzione
V
Tensione
VER
FLUID
Fluido
Aria filtrata, con o senza lubrificazione
FLOW
Portata a 6 bar con ∆p = 1
NI/min
RESPA
Tempo di risposta in eccitazione (ms) ISO 12238
ms
RESPD
Tempo di risposta in diseccitazione (ms) ISO 12238
ms
PWPRESS
Pressione di funzionamento
Da vuoto a 10 bar
PRESS
Pressione di funzionamento
3 - 7 bar
TEMP
Temperatura
-5 / +50 °C
WEIGHT
Peso
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD