피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2531050000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Contactor (LV)
Solid state relay
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-37/27-37-10/27-37-10-14/2531050000.prj},{NB=2531050000},{MANUID=2531050000},{AAB470=21},{AAB960=3.500},{AAC964=24},{AAC966=510},{AAP621=1},{BAA303=40.500},{BAH436=32},{AAF040=0.250},{AAD931=85364190},{AAO676=2531050000},{AAO663=4050118541168},{PREVIEW=../../../../_pool_/dd/0e/25310500009999.png},{MANUTYPEDESC=PSSR 24VDC/1PH AC 22A I},{DESCSHORT=Solid state contactor, 3.5...32 V DC, 24...510 V AC, Continuous current: 22 A (AC51) at 40 °C, 7 A (AC 53) }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2531050000 - PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
Bill of material
Weidmueller 2531050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2531050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
DESCSHORT
Short Description
Solid state contactor, 3.5...32 V DC, 24...510 V AC, Continuous current: 22 A (AC51) at 40 °C, 7 A (AC 53)
DESCLONG
Long Description
A solid state contactor is used for the wear-free and noise-free switching of loads up to 75 A in automation technology. Control and load circuits are galvanically isolated. They are offered in different designs, with and without a heat sink. Semiconductor technology permits the switching of loads with higher switching frequencies. The solid-state relays are 100% function-tested before delivery.
GTIN
4050118541168
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
21
A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500
V
AAC964
min. operating voltage
24
V
AAC966
Max. operating voltage
510
V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
40.500
W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32
V
AAF040
Mass
0.250
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청