Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2531050000 - PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
Stückliste
Weidmueller 2531050000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2531050000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterschütz, 3,5...32 V DC, 24...510 V AC, Dauerstrom: 22 A (AC51) bei 40 °C, 7 A (AC 53)
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Halbleiterschütz dient dem verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Lasten bis 75 A in der Automatisierungstechnik. Steuer- und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Sie werden in unterschiedlichen Bauformen und mit und ohne montiertem Kühlkörper angeboten. Durch die Halbleitertechnik können Lasten mit einer höhere Schaltfrequenzen geschaltet werden. Die Halbleiterrelais werden 100 % funktionsgeprüft ausgeliefert.
GTIN
4050118541168
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB470
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-1)
21 A
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
3.500 V
AAC964
min. Betriebsspannung
24 V
AAC966
max. Betriebsspannung
510 V
AAP621
Anzahl der Phasen
1
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
40.500 W
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAH436
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
32 V
AAF040
Masse
0.250 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL