Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2531050000 - PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
Lista materiałowa
Weidmueller 2531050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2531050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
DESCSHORT
Description short
Stycznik półprzewodnikowy, 3.5...32 V DC, 24...510 V AC, prąd trwały: 22 A (AC51) przy 40°C, 7 A (AC 53)
DESCLONG
Description long
Złącze półprzewodnikowe jest stosowane w celu wolnego od zużycia i hałasu przełączania obciążenia do 75 A w technologii automatycznej. Obwody sterowania i obciążenia są elektrycznie odizolowane galwanicznie. Dostępne są różne konstrukcje, wyposażone i nie wyposażone w korpus chłodzący. Technologia półprzewodnikowa umożliwia przełączanie obciążeń z wyższą częstotliwością przełączania. Przekaźniki półprzewodnikowe są w 100% testowane przed dostarczeniem.
GTIN
GTIN-Code
4050118541168
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
21 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
510 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
40.500 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.250 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD