Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2532.2. - Stripper for blanking dies to Mercedes-Benz- / VW Standard / VDI 3362
Bill of material
2532.2.150.115.0270
BC
Order No.
DOC
Catalog page
2532_pdf mm
MAT
Material
Perbunan Shore A 65
H2
mm
B2
Width
mm
H
Height
mm
L
Length
mm
L1
mm
L3
2.000 mm
D
7.500 mm
D1
4.000 mm
H1
3.000 mm
B1
mm
L2
mm
E
mm
ZTC
Customs tariff number
40170000
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)