Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kern
Description
2537 - Hose nipples
Bill of material
2537 - 9 x G1/4
DD3
d3
6 mm
L1
34.5 mm
L3
19 mm
SW
17 mm
DD2
d2
9 mm
DD4
d4
G1/4
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)