카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
2540.02.37P
Pneumax
Solenoid valves
Optyma-T
Parts
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/solenoid_valves/optyma_t/part/enplate_sx.prj},{NB=2540.02.37P},{C=37P},{FLUID=Filtered air, with or without lubrication},{PRESS=From vacuum to 10},{PWPRESS=2.5 - 7},{TEMP=-5 - +50},{WEIGHT=300},{VER=E}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2540.02.### - Left Endplates
Bill of material
2540.02.37P
C
Connections
37P = Connectors 37 poles PNP
25P = Connectors 25 poles PNP
37N = Connectors 37 poles NPN
25N = Connectors 25 poles NPN
37A = Connectors 37 poles AC
25A = Connectors 25 poles AC
37P = Connectors 37 poles PNP
25P = Connectors 25 poles PNP
37N = Connectors 37 poles NPN
25N = Connectors 25 poles NPN
37A = Connectors 37 poles AC
25A = Connectors 25 poles AC
FLUID
Fluid
Filtered air
PRESS
Pressure range
From vacuum to 10
bar
PWPRESS
Pilot working pressure
2.5 - 7
bar
TEMP
Temperature
-5 - +50
°C
WEIGHT
Weight
300
g
VER
E
E
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청