Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2540.02.### - Left Endplates
Bill of material
2540.02.37P
C
Connections
FLUID
Fluid
Filtered air
PRESS
Pressure range
From vacuum to 10 bar
PWPRESS
Pilot working pressure
2.5 - 7 bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
Weight
300 g
VER
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型