Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
2540.02.### - linke Abschlussplatten
Stückliste
2540.02.37P
C
Anschlüsse
FLUID
Medium
gefilterte Luft
PRESS
Druckbereich
von Vakuum bis 10 bar bar
PWPRESS
Vorsteuerdruck
2.5 - 7 bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
Gewicht
300 g
VER
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen