Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
2540.10.#A - Power supply module
Stückliste
2540.10.4A
CODE
Bestellcode
FLUID
gefilterte Luft
PRESS
Druckbereich
von Vakuum bis 10 bar bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
Gewicht
115 g
VERS
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen