Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
2540.10.#A - Power supply module
Bill of material
2540.10.4A
CODE
Ordering code
FLUID
Filtered air, with or without lubrication
PRESS
Pressure range
From vacuum to 10 bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
Weight
115 g
VERS
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型