Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
2540.10 - Module intermédiaire d'alimentation/échappement
Nomenclature
2540.10
CODE
Code de commande
2540.10
FLUID
Air filtrée
PRESS
Plage de pression
Vide à -10 bar
TEMP
Température
-5 - +50 °C
WEIGHT
Poids
115 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés